Lámina de tiras Zack planas - ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0803621

La figura muestra las variantes ZBM y ZBFM

Lámina de tiras Zack planas, Estera, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Números correlativos de 1-10, 11-20 etc. hasta 91-100, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5 x 5,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803621
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,510 g
Número de tarifa arancelaria 49119900