Protección contra contactos accidentales - EMPPR (45,8X45,8) PL-100 - 0803476

La imagen muestra la variante EMPPR (27x15)

Protección contra contactos accidentales, Codo, transparente, sin rotular, Superficie útil: 45,8 x 45,8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Gran resistencia mecánica y química
  • Adecuado para uso permanente en exterior
  • Se adhiere o se encaja para proteger rotulaciones de CARRIER ...
  • Protección contra contacto muy gruesa pero flexible y transparente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803476
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626080802
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,860 g
Número de tarifa arancelaria 39203000