Marcado de aparatos - LS-EMP-V4A (80X30) - 0803475

La figura muestra la variante

Marcado de aparatos, Placa de acero inoxidable, plateado, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 80 x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803475
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626077918
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 149,640 g
Número de tarifa arancelaria 73269098