Marcador de cables - WML-RFID/HF 14 (25X19)R - 0803386

Etiqueta para marcador de cables con transpondedor RFID-HF, rollo, blanco, no rotulado, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, tipo de montaje: adhesivo, diámetro del cable: mín. 9 mm, diámetro del cable: máx. 14 mm, superficie útil: 25 x 19 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803386
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 185 (C-5-2015)
EAN 4055626047751
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 499,000 g
Número de tarifa arancelaria 85235200