Marcador de cables - UCT-WMTB (29X8) GY - 0803326

Marcador de cables, Estera, gris, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Superficie útil: 29 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803326
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 179 (C-5-2015)
EAN 4055626029689
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,170 g
Número de tarifa arancelaria 39269097