Marcador de cables - WMTB HF (55X15)R RD - 0803315

Marcador de cables, Rollo, rojo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, superficie útil: 55 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El marcador posee dos orificios de sujeción por los que se fija al conductor con sujetacables PKB ...

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803315
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 240 (C-3-2017)
EAN 4055626024349
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.255,000 g
Número de tarifa arancelaria 39204910