Entubado termorretráctil - WMS 4,8 (30X9)RXL YE - 0803313

Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Perforado, Diámetro de cable: 1,6-4,8 mm, Superficie útil: 30 x 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
  • El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
  • El entubado termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica del conductor
  • Hasta cuatro marcadores por manguera separados entre sí por perforación

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803313
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 191 (C-5-2015)
EAN 4055626020051
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 39173200