Rótulo insertable - PMP (90X38) YE - 0803282

La figura muestra la variante blanca

Rótulo insertable, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 90 x 38 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El índice de señalización de instalación PMP (90 x 38) se encuentra en una matriz
  • El marcador se pueden marcar de manera sencilla y rápida con BLUEMARK CLED
  • El marcador es adecuado para el montaje en el soporte para señalización CARRIER-PMP
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los letreros de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
  • El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803282
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626017105
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,130 g
Número de tarifa arancelaria 39269097