Marcador de aparatos - UC-EMSP (50X15) RD - 0803135

Marcador de aparatos, Estera, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 50 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-EMSP ... ofrece marcadores para fijar con tornillos o remaches
  • El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803135
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 960 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 242 (C-5-2015)
EAN 4046356976602
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,940 g
Número de tarifa arancelaria 39269097