Rótulo para encajar - UCT-PMP (90X38) YE - 0803133

Rótulo para encajar, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 90 x 38 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El rótulo de identificación de la instalación UCT-PMP (90x38) se monta fácilmente y en caso necesario puede separarse con facilidad
  • El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
  • El marcador es adecuado para el montaje en el soporte para señalización CARRIER-PMP
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los letreros de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803133
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 287 (NTK-2014)
EAN 4046356966689
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,490 g
Número de tarifa arancelaria 49119900