Etiqueta para superficies ásperas - EML-HA (...X...)R - 0803089

Etiqueta para superficies ásperas, Tamaño según las indicaciones del cliente, ancho máximo: 100 mm, altura máxima: 500 mm, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: Tamaño según las indicaciones del cliente

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803089
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
Número de tarifa arancelaria 39199080