Marcador para bornes - TMT (EX8)R - 0803066

Marcador para bornes, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Encajar en ranura de etiqueta universal, Encajar en ranura para índice plana, Superficie útil: 8 x 50000 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803066
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 86 (C-5-2015)
EAN 4046356935555
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 382,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092