Marcador para bornes - TMT (EX7,5)R - 0803065

Marcador para bornes, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: encajar en ranura de etiqueta universal, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 50000 mm, superficie útil: 7,5 x 50000 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803065
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 150 (C-3-2017)
EAN 4046356935548
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 354,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092