Rótulo insertable - PMP-RFID/UHF (90X38) OG - 0803048

Rótulo insertable, con transpondedor RFID-UHF integrado, Estera, naranja, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 90 x 38 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La línea de identificación de la instalación PMP-RFID ... ofrece marcadores para el montaje en marcos de rótulos disponibles CARRIER-PMP...
  • El transpondedor RFID-UHF integrado puede rotularse con informaciones adicionales
  • El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
  • Los marcadores se hallan en un marco y pueden rotularse fácil y rápidamente con BLUEMARK CLED
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803048
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 313 (C-5-2015)
EAN 4046356933438
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,110 g
Número de tarifa arancelaria 85235200