Marcador de aparatos - US-EMSP (90X60) BU - 0803038

La figura muestra la variante US-EMSP (75,6x54)

Marcador de aparatos, Tarjeta, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 90 x 60 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniSheet US-EMSP ... ofrece marcadores para fijar con tornillos o remaches
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
  • Los marcadores pretroquelados se separan y se montan fácilmente
  • Los marcadores pretroquelados se separan y se montan fácilmente
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803038
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 259 (C-5-2015)
EAN 4046356906210
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,840 g
Número de tarifa arancelaria 39269092