Marcador de cables - WMTB HF (55X25)R DBU CUS - 0802997

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, disponible: por líneas, azul, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: ≥6 mm, Superficie útil: 55 x 25 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El marcador posee dos orificios de sujeción por los que se fija al conductor con sujetacables PKB ...
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0802997
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356892285
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900