Tira Zack - ZB 25 CUS - 0802752

La figura muestra una variante del artículo

Tira Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 25 mm, Superficie útil: 25 x 10 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0802752
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356858496
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900