Etiqueta - EML (18X7)RL YE CUS - 0802734

La figura muestra la variante del producto EML (20X8)R YE

Etiqueta, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 18 x 7 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para un diseño individual se dispone de gran número de tamaños y colores de marcador
  • Mediante el empleo de cintas entintadas de alta calidad, la rotulación resiste disolventes, e incluso puede usarse en condiciones industriales severas
  • Tipo de letra exacto y gran capacidad adhesiva
  • Los materiales de EML ... están listados en UL
  • Un embalaje especial protege los rollos empezados de la suciedad en entornos industriales
  • Los marcadores de aparatos autoadhesivos EML ... sirven para señalizar distintos aparatos eléctricos en la construcción de controles, instalaciones y armarios de distribución
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0802734
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 273 (C-5-2013)
EAN 4046356845878
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900