Marcador para bornes - TMT2 (EX11)R - 0802683

Marcador para bornes, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, Superficie útil: 10,8 x 50000 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0802683
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 86 (C-5-2015)
EAN 4046356795043
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 39269097