Rótulo de plástico con agujero - EMLP 30 (45X10)R YE CUS - 0802008

La figura muestra la variante blanca

Rótulo de plástico con agujero, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 45 x 10 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0802008
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 277 (C-5-2013)
EAN 4046356783118
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900