Tira de rotulación - ESL (60X15) CUS - 0802001

Abbildung zeigt die Variante ESL 29 x 8

Tira de rotulación, disponible: Codo, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Introducir, Superficie útil: 60 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcadores de cables de plástico para rótulos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0802001
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356768351
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,630 g
Número de tarifa arancelaria 49119900