Rótulo de plástico con agujero - EMLP 30 (45X10)R YE - 0801857

La figura muestra la variante blanca

Rótulo de plástico con agujero, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 45 x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores autoadhesivos son ideales para identificar pulsadores eléctricos
  • Gran resistencia a influencias mecánicas y químicas
  • Rotulación rápida y económica con las impresoras THERMOMARK ...

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801857
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 272 (C-5-2015)
EAN 4046356783088
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 63,810 g
Número de tarifa arancelaria 39269092