Tira de rotulación - ESL (60X15) - 0801851

Abbildung zeigt die Variante ESL 29 x 8

Tira de rotulación, Codo, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, Tipo de montaje: Introducir, Superficie útil: 60 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcadores de cables de plástico para rótulos
  • El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking".

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801851
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 201 (C-5-2015)
EAN 4046356768320
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,000 g
Número de tarifa arancelaria 39206219