Tira de rotulación - ESL (25X6) - 0801849

Abbildung zeigt die Variante ESL 29 x 8

Tira de rotulación, Codo, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Tipo de montaje: Introducir, Superficie útil: 25 mm x 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcadores de cables de plástico para rótulos
  • El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking".

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801849
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 200 (C-5-2015)
EAN 4046356768306
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
Número de tarifa arancelaria 39206219