Etiqueta - EML (25,4X12,7)R TR - 0801841

La figura muestra la variante del producto EML (20X8)R

Etiqueta, Rollo, transparente, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 25,4 x 12,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801841
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 266 (C-5-2015)
EAN 4046356749138
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 269,400 g
Número de tarifa arancelaria 39269092