Película de rotulación para tira Zack - TML (104X5)R - 0801834

Película de rotulación para tira Zack, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 104 mm, superficie útil: 104 x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Estrías de señalización autoadhesivas para bornes sin ranura para índice, sin fin
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TML de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801834
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 154 (C-3-2017)
EAN 4046356750547
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 549,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar