Etiqueta - EML (100X30)R YE - 0801816

La figura muestra la variante del producto EML (20X8)R YE

Etiqueta, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 100 x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801816
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 265 (C-5-2015)
EAN 4046356735575
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 451,600 g
Número de tarifa arancelaria 39269092