Juego impresora de transferencia térmica - MARKING BOX SE SE - 0801740

Juego de impresión, compuesto por: 1 THERMOMARK ROLL, código 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, código 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (sin unidad de CD/DVD interna), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, versión de teclado específica del país y sistema operativo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Incluye la impresora THERMOMARK CARD para todos los materiales en formato de tarjeta UniCard (UCT) y UniSheet (US)
  • Incluye la impresora THERMOMARK ROLL para todas las etiquetas y entubados termorretráctiles en forma de rollo
  • MARKING BOX es el sistema de rotulación completo para todas las aplicaciones de rotulado de bornes, conductores, cables y aparatos

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801740
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 38 (C-5-2015)
EAN 4046356694872
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,400 g
Número de tarifa arancelaria 84714900