Rótulo para encajar - UCT-EM (20X7) TQ CUS - 0801581

Rótulo para encajar, disponible: por esteras, color turquesa, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 20 x 7 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801581
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 255 (C-5-2013)
EAN 4046356683180
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,900 g
Número de tarifa arancelaria 49119900