Marcador de conductores - UCT-WMT (12X4) YE CUS - 0801523

Marcador de conductores, disponible: por esteras, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 - 10 mm, superficie útil: 12 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801523
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 183 (C-5-2013)
EAN 4046356682695
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,900 g
Número de tarifa arancelaria 49119900