Conductor marker - UCT-WMT (10X4) GN CUS - 0801519

Conductor marker, can be ordered: by sheet, green, labeled according to customer specifications, Mounting type: Insert, Cable diameter: 0.6-7 mm, Lettering field: 10 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801519
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 182 (C-5-2013)
EAN 4046356682657
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,900 g
Número de tarifa arancelaria 49119900