Marcador de conductores - UCT-WMT (10X4) OG CUS - 0801518

Marcador de conductores, disponible: por esteras, naranja, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Introducir, Diámetro de cable: 0,6-7 mm, Superficie útil: 10 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801518
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 182 (C-5-2013)
EAN 4046356682640
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,900 g
Número de tarifa arancelaria 49119900