Rótulo para encajar - UCT-EM (20X7) TQ - 0801495

Rótulo para encajar, Estera, color turquesa, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 20 x 7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801495
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 252 (C-5-2015)
EAN 4046356673433
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,610 g
Número de tarifa arancelaria 39269097