Marcado de aparatos - UCT-EM (20X9) TQ - 0801473

Marcado de aparatos, Estera, color turquesa, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 20 x 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801473
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 253 (C-5-2015)
EAN 4046356673143
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,700 g
Número de tarifa arancelaria 39269097