Marcador de conductores - UCT-WMT (18X4) - 0801462

Marcador de conductores, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Introducir, Diámetro de cable: 0,6-22 mm, Superficie útil: 18 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801462
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 174 (C-5-2015)
EAN 4046356678476
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,300 g
Número de tarifa arancelaria 39269097