Etiqueta de alta temperatura - EML-HT (D12)R - 0801376

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta de alta temperatura, para impresora transferencia térmica, redonda, 12 mm diám., resistente durante 60 s hasta 300 °C

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801376
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 275 (C-5-2015)
EAN 4046356649841
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 109,500 g
Número de tarifa arancelaria 39269092