Etiqueta - EML (51X25)R YE /RBO8 - 0801353

Etiqueta, amarillo/negro, Rotulado, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1: Rayo con flecha, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 51 x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801353
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356632829
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,830 g
Número de tarifa arancelaria 49119900