Caja de distribución con puerta - CA 2 ST PE 1000X1000X300 - 0801336

La figura muestra la variante

Caja de distribución con puerta, Material: Poliéster, gris luminoso RAL 7035, 1000 mm x 1000 mm x 300 mm, Tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, Volumen de suministro: Placa de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801336
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722933
Número de tarifa arancelaria 85489090