Caja de distribución con puerta - CA 2 ST PE 800X1000X300 - 0801334

La figura muestra la variante

Caja de distribución con puerta, Material: Poliéster, gris luminoso RAL 7035, 800 mm x 1000 mm x 300 mm, Tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, Volumen de suministro: Placa de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801334
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722926
Número de tarifa arancelaria 85489090