Caja de distribución con puerta - CA 2 ST PE 250X350X150 - 0801327

La figura muestra la variante

Caja de distribución con puerta, Material: Poliéster, gris luminoso RAL 7035, 250 mm x 350 mm x 150 mm, Tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, Volumen de suministro: Placa de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801327
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722858
Número de tarifa arancelaria 85489090