Caja de distribución con puerta - CA 2 ST SH 760X760X300 - 0801312

La figura muestra la variante

Caja de distribución con puerta, Material: Chapa de acero, 760 mm x 760 mm x 300 mm, Tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, Volumen de suministro: Placa de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801312
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722810
Número de tarifa arancelaria 85489090