Caja de distribución con puerta - CA 2 ST SH 300X400X210 - 0801290

La figura muestra la variante

Caja de distribución con puerta, Material: Chapa de acero, 300 mm x 400 mm x 210 mm, Tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, Volumen de suministro: Placa de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801290
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722612
Número de tarifa arancelaria 85489090