Caja de distribución con puerta - CA 2 ST SH 300X800X155 - 0801285

La figura muestra la variante

Caja de distribución con puerta, Material: Chapa de acero, gris luminoso RAL 7035, 300 mm x 800 mm x 155 mm, Tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, Volumen de suministro: Placa de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801285
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722568
Número de tarifa arancelaria 85489090