Caja de distribución con puerta - CA 2 ST SH 200X400X80 - 0801277

Caja de distribución con puerta, Material: Chapa de acero, gris luminoso RAL 7035, 200 mm x 400 mm x 80 mm, Tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, Volumen de suministro: Placa de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801277
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722490
Número de tarifa arancelaria 85489090