Caja de distribución con puerta - CA 2 ST SH 150X300X80 - 0801271

La figura muestra la variante

Caja de distribución con puerta, Material: Chapa de acero, gris luminoso RAL 7035, 150 mm x 300 mm x 80 mm, Tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, Volumen de suministro: Placa de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801271
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356721837
Número de tarifa arancelaria 85489090