Caja de distribución con tapa - EN 2 ST SH 800X400X120 - 0801248

Caja de distribución con tapa, Material: Chapa de acero, gris luminoso RAL 7035, 800 mm x 400 mm x 120 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801248
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722452
Número de tarifa arancelaria 85489090