Caja de distribución con tapa - EN 2 ST SH 300X150X120 - 0801231

La figura muestra la variante

Caja de distribución con tapa, Material: Chapa de acero, gris luminoso RAL 7035, 300 mm x 150 mm x 120 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801231
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722322
Número de tarifa arancelaria 85489090