Caja de distribución con tapa - EN 2 ST SH 200X150X80 - 0801226

La figura muestra la variante

Caja de distribución con tapa, Material: Chapa de acero, gris luminoso RAL 7035, 200 mm x 150 mm x 80 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801226
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722230
Número de tarifa arancelaria 85489090