Caja de distribución con tapa - ENF 2 ST SH 600X400X120 - 0801206

La figura muestra la variante

Caja de distribución con tapa, Material: Chapa de acero, gris luminoso RAL 7035, 600 mm x 400 mm x 120 mm, Tipo de cierre: Tapa atornillada, Volumen de suministro: Placa de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801206
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722193
Número de tarifa arancelaria 85489090