Caja de distribución con tapa - ENF 2 ST SH 500X200X120 - 0801202

La figura muestra la variante

Caja de distribución con tapa, material: Chapa de acero, gris luminoso RAL 7035, 500 mm x 200 mm x 120 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Placa de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801202
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356722155
Número de tarifa arancelaria 85489090